GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ USB C 65W 2 ΣΤ. NIGHT WXD115N
Τιμή
7,10 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Συνδεσιμότητα
-
Τύπος σύνδεσης USBC
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 V
Διαστάσεις
-
Ύψος45 mm
-
Πλάτος40 mm
-
Βάθος40 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος32 mm
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων1
Υλικά
-
Κωδικός RAL9005
Ισχύς
-
Ισχύς εξόδου65 W
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα εξόδου3.250 mA
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXD115N
GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ USB C 65W 2 ΣΤ. NIGHT
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-08-24
PDF152,23 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση