GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ USB C 65W 2 ΣΤ. TITANE WXD115T
Τιμή
7,10 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Συνδεσιμότητα
-
Τύπος σύνδεσης USBC
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 V
Διαστάσεις
-
Ύψος45 mm
-
Πλάτος40 mm
-
Βάθος40 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος32 mm
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων1
-
AT_PUBRALCode9006
Ισχύς
-
Ισχύς εξόδου65 W
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα εξόδου3.250 mA
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXD115T
GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ USB C 65W 2 ΣΤ. TITANE
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-02-27
PDF165,22 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-08-24
PDF152,23 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση