EAN
3250610090992
Συσκευασία
20 τμχ
H.ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ WLF1001WG
Διαθέσιμο σύντομα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα 2 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 156 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος9,40 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP44
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
-
Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IPIP44 σε συνδυασμό με σετ στεγανοποίησης
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνR.x, Serie R.classic
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Tools
Tools de-DE 2024-10-02
URL
Tools de-DE 2024-10-02
URL
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση