H.ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ/ΜΠΟΥΤΟΝ R.1/R.3 WDA1102
Διαθέσιμο σύντομα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Πλακίδια 8 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλήκτρο 6 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 160 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαNatural
Διαστάσεις
-
Ύψος78,30 mm
-
Πλάτος70,10 mm
-
Βάθος21,40 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP44
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΤοποθέτηση σφιγκτήρα
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνR.x, Serie R.classic
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
Instruction manual fr-FR, de-DE, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-01-20
PDF511,94 kB -
Tools
Tools de-DE 2024-10-02
URL
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-01-26
PDF350,54 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση