Ο στρογγυλός χωνευτός προσαρμοστής BUS KNX λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στα μπουτόν berker KNX και τη γραμμή BUS, επιτρέποντας την αποστολή και λήψη δεδομένων για τον έλεγχο λειτουργιών του κτιρίου στο πλαίσιο ενός συστήματος κτιριακού αυτοματισμού KNX. Είναι σχεδιασμένος για χωνευτά κουτιά διακοπτών στα οποία τοποθετείται εύκολα με βίδες ή νύχια στήριξης. Συνδυάζεται με τις σειρές R.Classic/1930 και διαμορφώνεται μέσω ETS και KNX Easy.
EAN
4011334449829
Συσκευασία
1 τμχ
B.ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ (BUS COUPLER) KNX ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 80040002 80040002
Τιμή
146,94 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ανακαλύψτε τα
-
Αξεσουάρ/εξαρτήματα για θερμοστάτη χώρου/θερμοστάτη ρολογιού 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 321 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS, easy
Συνδεσιμότητα
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΟχι
-
Τρόπος στήριξηςΤοποθέτηση με νύχια, Σύνδεση με βίδες
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Τάση
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος32 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
Κείμενο
-
ΑσφάλειαΜε πτερύγιο προστασίας έναντι σκόνης για την επιφάνεια εργασίας χρήστη (AST)
-
ΘερμοκρασίαΠρόσθετη σύνδεση για εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 80040002
B.ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ (BUS COUPLER) KNX ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB 2012-07-17
PDF1,04 MB
Installation manual en-GB 2023-02-20
PDF1,87 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-11-22
PDF323,59 kB
Declaration of conformity International 2023-02-22
PDF318,66 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση