- Θέρμανση/εξαερισμός - Berker R.1
- Θέρμανση/εξαερισμός - Berker R.3
- Δείτε περισσότερα
B.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ 20302045
Τιμή
136,87 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 106 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΠεριστροφικό
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα4 A
-
Μέγιστο ρεύμα διακοπης10 A
Τάση
-
Ονομαστική τάση230-230 V
Τροφοδοσία
-
Τάση τροφοδοσίας230 V AC
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Ρυθμίσεις
-
Ρύθμιση θερμοκρασίας άνεσης5 - 30 °C
Υλικά
-
ΧρώμαΜαύρο
-
Κωδικός RAL9005
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
Διαστάσεις
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος47,20 mm
Οθόνη
-
Με οθόνηΟχι
Εξοπλισμός
-
Διαφορά μεταγωγής θερμοκρασίας0,50 K
-
Τύπος θερμοστάτηΘερμοστάτης χώρου
-
Είδος δοκιμίωνΔιμεταλλικό
-
Με θερμαντήραΝαί
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Σύνδεση
-
Είδος επαφών1NC
Συμβατότητα
-
Τύπος ελέγχου HVACΘέρμανση
Συνθήκες χρήσης
-
Ενεργειακή κλάσηI (1%)
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 20302045
B.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟ R.1/R.3
PDF -
Installation manual
Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2012-11)
Installation manual en-GB, de-DE 2012-10-25
PDF2,65 MB
Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2020-11)
Installation manual en-GB, de-DE 2021-02-25
PDF1,37 MB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-09-13
PDF268,89 kB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-09-13
PDF270,55 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση