- Θέρμανση/εξαερισμός - Berker S.1
- Θέρμανση/εξαερισμός - Berker B.3
- Θέρμανση/εξαερισμός - Berker B.7
- Θέρμανση/εξαερισμός - Berker Q.1
- Θέρμανση/εξαερισμός - Berker Q.3
- Θέρμανση/εξαερισμός - Berker Q.7
- Θέρμανση/εξαερισμός - Berker K.1
- Θέρμανση/εξαερισμός - Berker K.5
- Θέρμανση/εξαερισμός - Berker R.1
- Θέρμανση/εξαερισμός - Berker R.3
- Δείτε περισσότερα
H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 4 ΘΕΣΕΩΝ WDE386103
Διαθέσιμο σύντομα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (14)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 403 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 - 250 V
-
Ονομαστική τάση250 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα διακοπής10 AX (100W LED (SBL))
-
Ονομαστικό ρεύμα10 A
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Διαστάσεις
-
Βάθος42 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος35 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΠεριστροφικό
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Κείμενο
-
Λειτουργία διακόπτηΜε θέση ουτετέρου: 0-1-2-3
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-02-12
PDF346,97 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση