- Έλεγχος φωτισμού - Berker S.1
- Θέρμανση/εξαερισμός - Berker S.1
- HVAC-control - Berker B.3
- Έλεγχος φωτισμού - Berker B.7
- Θέρμανση/εξαερισμός - Berker B.7
- Έλεγχος φωτισμού - Berker Q.1
- HVAC-control - Berker Q.1
- Έλεγχος φωτισμού - Berker Q.3
- HVAC-control - Berker Q.3
- Έλεγχος φωτισμού - Berker Q.7
- HVAC-control - Berker Q.7
- Έλεγχος φωτισμού - Berker K.1
- Θέρμανση/εξαερισμός - Berker K.1
- Έλεγχος φωτισμού - Berker K.5
- Θέρμανση/εξαερισμός - Berker K.5
- Έλεγχος φωτισμού - Berker R.1
- Θέρμανση/εξαερισμός - Berker R.1
- Έλεγχος φωτισμού - Berker R.3
- Θέρμανση/εξαερισμός - Berker R.3
- Δείτε περισσότερα
B.ΛΥΧΝΙΑ LED 230V 1mA 1686
Τιμή
6,22 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
διακόπτης 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Μπουτόν 4 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 9 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN0
Διαστάσεις
-
Ύψος12,20 mm
-
Πλάτος23,40 mm
-
Βάθος19,60 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
-
Κωδικός RALΠαρόμοιο με το RAL 1013
Φωτισμός
-
Είδος λαμπτήραLED
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 1686
B.ΛΥΧΝΙΑ LED 230V 1mA
PDF -
Installation manual
Manual for 1686xx-1687xx - LED unit 230 V for switches/push-buttons (DE-EN-FR-NL-PL-IT, 2021-02)
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2023-01-06
PDF639,01 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-10-08
PDF401,58 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση