- Έλεγχος φωτισμού - Berker S.1
- Θέρμανση/εξαερισμός - Berker S.1
- Έλεγχος φωτισμού - Berker B.3
- HVAC-control - Berker B.3
- Έλεγχος φωτισμού - Berker B.7
- Θέρμανση/εξαερισμός - Berker B.7
- Έλεγχος φωτισμού - Berker Q.1
- HVAC-control - Berker Q.1
- Έλεγχος φωτισμού - Berker Q.3
- HVAC-control - Berker Q.3
- Έλεγχος φωτισμού - Berker Q.7
- HVAC-control - Berker Q.7
- Έλεγχος φωτισμού - Berker K.1
- Θέρμανση/εξαερισμός - Berker K.1
- Έλεγχος φωτισμού - Berker K.5
- Θέρμανση/εξαερισμός - Berker K.5
- Έλεγχος φωτισμού - Berker R.1
- Θέρμανση/εξαερισμός - Berker R.1
- Έλεγχος φωτισμού - Berker R.3
- Θέρμανση/εξαερισμός - Berker R.3
- Δείτε περισσότερα
H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R 10AX 250V~ WDE3036
Τιμή
7,29 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (39)Ανακαλύψτε τα
-
Λυχνίες διακοπτών / μπουτόν 3 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 420 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα διακοπής10 AX (100W LED (SBL))
-
Ονομαστικό ρεύμα IN10 A
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RALΠαρόμοιο με το RAL 7035
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)0
Αναγνωριστικό (ID)
-
Διάταξη συναρμολόγησηςΒασικό στοιχείο
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΤοποθέτηση με νύχια
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Αριθμός μπουτόν1
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος31 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος35 mm
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IPIP44 σε συνδυασμό με σετ στεγανοποίησης
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΑκροδέκτης plug-in
Κείμενο
-
Τρόπος εγκατάστασηςΜε νύχια στήριξης, Για βιδωτή στερέωση
-
Είδος σύνδεσηςΜε plug-in ακροδέκτες
-
ΦωτισμόςΓια κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης
-
ΜπουτόνΌχι
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜονό πλήκτρο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WDE3036
H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R 10AX 250V~
PDF -
Declaration of performance
Declaration of performance en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Declaration of performance en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-12-11
PDF315,97 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-21
PDF357,31 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση