B.ΛΥΧΝΙΑ LED 12/24/48V 0,2-0,9mA 1687
Τιμή
8,34 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
διακόπτης 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Μπουτόν 4 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 9 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση48 - 48 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN0
Διαστάσεις
-
Ύψος12,20 mm
-
Πλάτος23,40 mm
-
Βάθος19,60 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΜπλε
Φωτισμός
-
Είδος λαμπτήραLED
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 1687
B.ΛΥΧΝΙΑ LED 12/24/48V 0,2-0,9mA
PDF -
Installation manual
Manual for 1686xx-1687xx - LED unit 230 V for switches/push-buttons (DE-EN-FR-NL-PL-IT, 2021-02)
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2023-01-06
PDF639,01 kB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
dc23-1050
PDF240,58 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση