B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ S.1/B.x ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ 16201909
EAN
4011334222415
Συσκευασία
10 Κομμάτια
Τιμή
2,79 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Κείμενο
-
ΣήμανσηΧωρίς επιτύπωση
-
Τρόπος εγκατάστασηςΤοποθέτηση σφιγκτήρα
Εξοπλισμός
-
Πλακίδια φωτεινάΟχι
Εξαρτήματα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνBerker S.x/B.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση