The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Διακοπτικό υλικό
    • Berker R.1
    • Τηλεφωνία/Δίκτυα­/TV/Multimedia - Berker R.1
    • WLF1059WG
    EAN
    3250610091371
    Συσκευασία
    10 τμχ
    • Τηλεφωνία/Δίκτυα­/TV/Multimedia - Berker R.1
    • Τηλεφωνία/Δίκτυα­/TV/Multimedia - Berker R.3
    • Δείτε περισσότερα

    H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KEYSTONE JACK 2xRJ45 R.CLASSIC ΛΕΥΚΟ WLF1059WG

    Τιμή
    26,20 €
    / τμχ
    26,20 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    Διαμόρφωση του προϊόντος

    Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία, χρησιμοποιήστε μια επιτραπέζια συσκευή, καθώς ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλήρως σε κινητά ή tablet.

    Tools de-DE 2026-04-01

    Άνοιγμα εργαλείων

    Tools de-DE 2025-11-13

    Άνοιγμα εργαλείων

    H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KEYSTONE JACK 2xRJ45 R.CLASSIC ΛΕΥΚΟ

    WLF1059WG

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Σύνδεση
    • Τύπος σύνδεσης
      Modular jack
    • Αριθμός συνδέσεων
      2
    Υλικά
    • Χρώμα
      Λευκό
    • Κωδικός RAL
      Παρόμοιο με το RAL 9010
    • Φινίρισμα επιφάνειας
      Γυαλιστερό
    • Υλικό
      Θερμοπλαστικό
    • Μεταχεί­ριση
      Ακατέρ­γαστο
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      58,10 mm
    • Πλάτος
      58,10 mm
    • Βάθος
      16 mm
    Συνδεσιμότητα
    • Τρόπος στήριξης
      Στερέωση με βιδες
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    • Αντοχή σε κρούση IK
      IK02
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      2
    • Σχετικές γκάμες προϊ­όντων
      R.x

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WLF1059WG
    PDF
    RoHS report WLF1059WG
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα WLF1059WG | Hager

      Εικόνα προϊόντος WLF1059WG

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WLF1059WG | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WLF1059WG

      H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KEYSTONE JACK 2xRJ45 R.CLASSIC ΛΕΥΚΟ

      PDF
    • Tools

      Εικόνα Tools de-DE 2025-11-13 | Hager

      Tools de-DE 2025-11-13

      URL
      Εικόνα Tools de-DE 2026-04-01 | Hager

      Tools de-DE 2026-04-01

      URL
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-02-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-21 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Εικόνα Declaration of conformity pl-PL 2026-04-24 | Hager

      Declaration of conformity pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      WLF1008BG - H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ R.1/R.3/R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
      WLF1008BG
      H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ R.1/R.3/R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
      Τιμή
      9,84 €
      / τμχ
      9,84 €
      / τμχ
    • 2
      WLF4000WG - H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ ΗΧΕΙΩΝ / USB R.1/R.3/R.CLASSIC ΛΕΥΚΟ
      WLF4000WG
      H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ ΗΧΕΙΩΝ / USB R.1/R.3/R.CLASSIC ΛΕΥΚΟ
      Τιμή
      7,42 €
      / τμχ
      7,42 €
      / τμχ
    • 3
      WLF4000BG - H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ ΗΧΕΙΩΝ / USB R.1/R.3/R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
      WLF4000BG
      H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ ΗΧΕΙΩΝ / USB R.1/R.3/R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
      Τιμή
      9,84 €
      / τμχ
      9,84 €
      / τμχ
    • 4
      260419 - B.ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ A+C 15W ΛΕΥΚΟ
      260419
      B.ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ A+C 15W ΛΕΥΚΟ
      Τιμή
      71,50 €
      / τμχ
      71,50 €
      / τμχ
    • 5
      WLF1007BG - H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 R.1/R.3/R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
      WLF1007BG
      H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 R.1/R.3/R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
      Τιμή
      9,84 €
      / τμχ
      9,84 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα