The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Διακοπτικό υλικό
    • Berker S.1
    • Τηλεφωνία/Δίκτυα­/TV/Multimedia - Berker S.1
    • 260419
    EAN
    4011334000549
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Τηλεφωνία/Δίκτυα­/TV/Multimedia - Berker S.1
    • Τηλεφωνία/Δίκτυα­/TV/Multimedia - Berker B.3
    • Τηλεφωνία/Δίκτυα­/TV/Multimedia - Berker B.7
    • Τηλεφωνία/Δίκτυα­/TV/Multimedia - Berker Q.1
    • Τηλεφωνία/Δίκτυα­/TV/Multimedia - Berker Q.3
    • Τηλεφωνία/Δίκτυα­/TV/Multimedia - Berker K.1
    • Τηλεφωνία/Δίκτυα­/TV/Multimedia - Berker K.5
    • Τηλεφωνία/Δίκτυα­/TV/Multimedia - Berker R.1
    • Τηλεφωνία/Δίκτυα­/TV/Multimedia - Berker R.3
    • Τηλεφωνία/Δίκτυα­/TV/Multimedia - Berker 1930
    • Δείτε περισσότερα

    B.ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ A+C 15W ΛΕΥΚΟ 260419

    Τιμή
    71,50 €
    / τμχ
    71,50 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    B.ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ A+C 15W ΛΕΥΚΟ

    260419

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Συνδεσιμότητα
    • Είδος σύνδεσης
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    Τάση
    • Τάση εισόδου
      230-230 V
    • Τάση εξόδου
      5-5 V
    Διαστάσεις
    • Ενσωματωμένο βάθος
      32 mm
    • Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος
      34 mm
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός εξόδων
      2
    Παρελ­κόμενα
    • Με μικροασφάλεια
      Οχι
    • Πλακίδια με θέση επιγραφής
      Οχι
    Υλικά
    • Χρώμα
      Λευκό
    • Φινίρισμα επιφάνειας
      Ματ
    Ισχύς
    • Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής
      0,15 W
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      0,20 A
    • Ρεύμα εξόδου
      3.000 mA
    Κείμενο
    • Βύσματα, θύρες
      Με υποδοχή USB τύπου A + τύπου C
    • Ασφάλεια
      Με ασφάλεια έναντι υπερ­φόρ­τισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)
    • Είδος σύνδεσης
      Με βιδωτούς ακροδέκτες
    • Ασφάλεια
      Χωρίς αυξημένη προστασία έναντι επαφής

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - USB A+C flush-mounted 230 V, 3 A (English )
    PDF
    434,23 kB
    REACH declaration 260419
    PDF
    RoHS report 260419
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα 260419 | Hager

      Εικόνα προϊόντος 260419

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 260419 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 260419

      B.ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ A+C 15W ΛΕΥΚΟ

      PDF
    • Manual

      Εικόνα Manual en-GB, de-DE, nl-NL 2024-02-15 | Hager

      Manual en-GB, de-DE, nl-NL 2024-02-15

      PDF
      2,63 MB
      Εικόνα Manual fr-FR, nn-NO, es-ES 2024-02-15 | Hager

      Manual fr-FR, nn-NO, es-ES 2024-02-15

      PDF
      2,63 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-08-24 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-08-24

      PDF
      264,49 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      WTF4000WG - H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ ΗΧΕΙΩΝ / USB 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ
      WTF4000WG
      H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ ΗΧΕΙΩΝ / USB 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ
      catalog.pageproduct.product_price.label
      12,12 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
      12,12 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
    • 2
      WTF4592PW - H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ TV+FM 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ
      WTF4592PW
      H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ TV+FM 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ
      catalog.pageproduct.product_price.label
      12,12 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
      12,12 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
    • 3
      WTF4592BG - H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ TV+FM 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ
      WTF4592BG
      H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ TV+FM 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ
      catalog.pageproduct.product_price.label
      12,12 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
      12,12 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
    • 4
      260219 - B.ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΔΙΠΛΗ 1930/R.CLASSIC ΛΕΥΚΗ 3A
      260219
      B.ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΔΙΠΛΗ 1930/R.CLASSIC ΛΕΥΚΗ 3A
      catalog.pageproduct.product_price.label
      72,51 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
      72,51 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
    • 5
      WTF4108WG - H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ
      WTF4108WG
      H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ
      catalog.pageproduct.product_price.label
      12,12 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
      12,12 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα