- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker S.1
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker B.3
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker B.7
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Q.1
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Q.3
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Q.7
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker K.1
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker K.5
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker R.1
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker R.3
- Δείτε περισσότερα
B.ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΔΙΠΛΗ ΑΝΘΡΑΚΙ 3A 260205
Τιμή
72,53 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (16)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 364 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Τύπος σύνδεσης USBA
Τάση
-
Τάση εισόδου230 - 230 V
-
Τάση εξόδου5 - 5 V
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος32 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος34 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων2
Παρελκόμενα
-
Με μικροασφάλειαΟχι
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαΑνθρακί
-
Κωδικός RAL7021
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
Ισχύς
-
Ισχύς εξόδου15 W
-
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής0,15 W
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN0,20 A
-
Ρεύμα εξόδου3.000 mA
Κείμενο
-
Βύσματα, θύρεςΜε 2 θύρες USB τύπου Α
-
ΑσφάλειαΜε ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
-
ΑσφάλειαΧωρίς αυξημένη προστασία έναντι επαφής
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 260205
B.ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΔΙΠΛΗ ΑΝΘΡΑΚΙ 3A
PDF -
Installation manual
Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09)
Installation manual en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02
PDF2,67 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-29
PDF178,20 kB
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-12-16
PDF182,67 kB
Declaration of conformity International 2021-06-16
PDF112,25 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-08-24
PDF166,98 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-08-24
PDF166,52 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση