- Έλεγχος φωτισμού - Berker R.1
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker R.1
- Έλεγχος φωτισμού - Berker R.3
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker R.3
- Έλεγχος φωτισμού - Berker 1930
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker 1930
- Έλεγχος φωτισμού - Berker Glas
- Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker R.classic
- Δείτε περισσότερα
B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΝΤΟΛΗΣ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ 85141131
Τιμή
39,40 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (8)Ανακαλύψτε τα
-
Πλακίδια ηλεκτρονικών μηχανισμών 3 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 116 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Τάση
-
Ονομαστική τάση12 - 12 V
Υλικά
-
ΧρώμαΜαύρο
-
Κωδικός RALΠαρόμοιο με το RAL 9005
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για dimmerΝαί
-
Κατάλληλο για παντζούριαΟχι
-
Κατάλληλο με διακόπτηΝαί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 85141131
B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΝΤΟΛΗΣ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
PDF -
Installation manual
Manual for 8514xx - Button 1g/2g (EN-NL, 2022-04)
Installation manual en-GB, nl-NL 2022-04-28
PDF416,35 kB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-07-14
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-07-14
PDF1,04 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση