B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 - 5 ΘΕΣΕΩΝ INOX/ΜΑΥΡΟ 10152104
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Πρίζες σούκο 14 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλήκτρο 32 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλακίδια 20 διαθέσιμα προϊόντα -
Διακόπτες / Μπουτόν ρολών 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες τηλεφώνου/δικτύου 12 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλακίδια με αισθητήρα για ανιχνευτή κίνησης 2 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
- Πρίζες σούκο
- Πλήκτρο
- Πλακίδια
- Διακόπτες / Μπουτόν ρολών
- Πρίζες τηλεφώνου/δικτύου
- Πλακίδια με αισθητήρα για ανιχνευτή κίνησης
- Μπουτόν
- Χρονοδιακόπτες για συστήματα bus
- Κεντρικό τεμάχιο για διακόπτη ή μπουτόν
- διακόπτης
- Εξαρτήματα
- Διακόπτης Touch για σύστημα bus
- Κεντρικό κομμάτι για dimmer
- Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί
- Ανιχνευτής κίνησης για σύστημα bus
- Ρυθμιστές φωτισμού
- Πλακίδια ηλεκτρονικών μηχανισμών
- Θερμοστάτες αναλογικοί
- Ρυθμιστές φωτισμού ειδικών λειτουργιών
- Πρίζες TV
- Καλύμματα κενών θέσεων
- Μηχανισμοί εντολής και φωτεινής σήμασης
- Πλακίδια μηχανισμών φωτεινής σήμασης
- Ηλεκτρονικοί διακόπτες ρολών
- Διακόπτες εξαερισμού
- Πρίζες Audio/Video
- Πρίζες USB φόρτισης
- Bus coupler για σύστημα bus
- Μπουτόν BUS KNX
- Βάση στήριξης modular jack connector
-
47552089B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ R.CLASSIC ΛΕΥΚΟ
-
47552045B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
-
41452089B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ R.CLASSIC ΛΕΥΚΟ
-
41452045B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
-
41432089B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
41432045B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
41232089B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
41232045B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
47512089B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
47512045B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
47442089B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ R.CLASSIC ΛΕΥΚΟ
-
47442045B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
-
47432022B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ R.1/R.3 ΚΟΚΚΙΝΗ
-
47432003B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ R.1/R.3 ΠΡΑΣΙΝΗ
-
16222089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
WLW2300WGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ ΦΩΤΕΙΝΟΥ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
WLW2300BGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ ΦΩΤΕΙΝΟΥ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
WLW2010WGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
WLW2010BGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
WLW2002WGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΛΟΥ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
WLW2002BGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΛΟΥ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
WLW2001WGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
WLW2001BGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
WLW1331WGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
WLW1331BGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
WLW1014WGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
WLW1014BGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
WLW1000WGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
WLW1000BGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
16222045B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
16272089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ ΦΩΤΕΙΝΟΥ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
16212045B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
16212089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
16652045B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΡΙΠΛΟΥ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
WLF1008BGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ R.1/R.3/R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
-
WLF4000WGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ ΗΧΕΙΩΝ / USB R.1/R.3/R.CLASSIC ΛΕΥΚΟ
-
WLF4000BGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ ΗΧΕΙΩΝ / USB R.1/R.3/R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
-
WLF1068WGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ TV+FM+SAT R.1/R.3/R.CLASIC ΛΕΥΚΟ
-
WLF1068BGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ TV+FM+SAT R.1/R.3/R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
-
WLF1059WGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KEYSTONE JACK 2xRJ45 R.CLASSIC ΛΕΥΚΟ
-
WLF1059BGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KEYSTONE JACK 2xRJ45 R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
-
WLF1058WGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KEYSTONE RJ45 R.CLASSIC ΛΕΥΚΟ
-
WLF1058BGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KEYSTONE RJ45 R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
-
WLF1008WGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ R.1/R.3/R.CLASIC ΛΕΥΚΟ
-
10382089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ ΗΧΕΙΩΝ / USB R.1/R.3/R.CLASSIC ΛΕΥΚΟ
-
WLF1007WGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 R.1/R.3/R.CLASSIC ΛΕΥΚΟ
-
WLF1007BGH.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 R.1/R.3/R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
-
12032045B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ TV+FM+SAT R.1/R.3/R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
-
12032089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ TV+FM+SAT R.1/R.3/R.CLASIC ΛΕΥΚΟ
-
14072045B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 R.1/R.3/R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
-
14072089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 R.1/R.3/R.CLASSIC ΛΕΥΚΟ
-
14092045B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ R.1/R.3/R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
-
14092089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ R.1/R.3/R.CLASIC ΛΕΥΚΟ
-
10382045B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ ΗΧΕΙΩΝ / USB R.1/R.3/R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
-
4587B.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΔΙΠΛΗ STP Cat 6A - 500MHz
-
4539B.ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ
-
455401B.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΜΟΝΗ STP Cat 6 - 250MHz
-
4586B.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΜΟΝΗ STP Cat 6A - 500MHz
-
455501B.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΔΙΠΛΗ STP Cat 6 - 250MHz
-
4538B.ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΟΝΗ
-
WDF41073H.ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΟΝΗ
-
WDF41076H.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΜΟΝΗ STP Cat 6A - 500MHz
-
WDF410766H.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΜΟΝΗ STP Cat 6 - 250MHz
-
WDF41083H.ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ
-
WDF410862H.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΔΙΠΛΗ STP Cat 6A - 500MHz
-
WDF410866H.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΔΙΠΛΗ STP Cat 6 - 250MHz
-
16402089B.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
16402045B.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
395619B.ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 10A 250V~
-
503404B.ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ 4 ΕΝΤΟΛΩΝ 10A 250V~
-
5031B.ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~
-
5035B.ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ 10A 250V~
-
WDE503404H.ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ 4 ΕΝΤΟΛΩΝ 10A 250V~
-
1096208900B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 4Θ. R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
1096204500B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 4Θ. R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
11462089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
11462045B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
1080208900B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
1080204500B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
303808B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΔΙΠΛΟΣ 10AX 250V~
-
303212B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ 16ΑX 250V~
-
633023B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΛΟΣ 16Α 250V~
-
3037B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΜΕΣΑΙΟΣ 10A 250V~
-
3035B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ 10A 250V~
-
3036B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R 10A 250V~
-
3031B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ON/OFF 10A 250V~
-
WDE303212H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ 16AX 250V~
-
WDE3035H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ 10AX 250V~
-
WDE3036H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R 10AX 250V~
-
WDE3037H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΜΕΣΑΙΟΣ 10AX 250V~
-
WDE303808H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΔΙΠΛΟΣ 10AX 250V~
-
WDE633023H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΛΟΣ 16AX 250V~
-
85648139B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 4 ΕΝΤ. ΛΕΥΚΟ R.1/R.3
-
85648131B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 4 ΕΝΤ. ΜΑΥΡΟ R.1/R.3
-
85145139B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
85145131B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
85146139B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
85146131B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
85121201B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΞΟΔΟΥ 2300W ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ R.CLASSIC/1930
-
85121200B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΞΟΔΟΥ 2300W ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ
-
85121101B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΞΟΔΟΥ 400W/54W LED R.CLASSIC/1930
-
85122200B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2 ΕΞΟΔΩΝ 400W/54W LED
-
85121100B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΞΟΔΟΥ 400W/54W LED
-
2873B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED 100W/ΑΛΟΓΟΝΟΥ 500W ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ Μ/Σ
-
2973B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 210W / LED 60W
-
296110B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 420W / LED 100W
-
296210B.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 296110
-
2909B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 200W / LED 40W
-
85421201B.NET ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 400W/70W LED 1930/R.CLASSIC
-
85421200B.NET ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 400W/70W LED
-
85422100B.NET ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 2 ΕΞΟΔΩΝ 300W/54W LED
-
450210B.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΑΠΛΗ 4dB
-
451510B.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 10dB
-
451515B.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 15dB
-
452210B.ΠΡΙΖΑ TV+FM+SAT ΑΠΛΗ 2, 5 dB
-
WDF4592H.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΑΠΛΗ 4dB
-
WDF45921H.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 10dB
-
WDF45922H.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 15dB
-
WDF4593H.ΠΡΙΖΑ TV+FM+SAT ΑΠΛΗ 2, 5 dB
-
457209B.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΟΝΗ ΛΕΥΚΗ
-
457205B.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΟΝΗ ΑΝΘΡΑΚΙ
-
457309B.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΔΙΠΛΗ ΛΕΥΚΗ
-
457305B.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΔΙΠΛΗ ΑΝΘΡΑΚΙ
-
3315432089B.ΠΡΙΖΑ HDMI ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
-
3315432045B.ΠΡΙΖΑ HDMI ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
WDF4800AT1H.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΟΝΗ ΑΝΘΡΑΚΙ
-
WDF4800AT2H.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΔΙΠΛΗ ΑΝΘΡΑΚΙ
-
WDF4800PW1H.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΟΝΗ ΛΕΥΚΗ
-
WDF4800PW2H.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΔΙΠΛΗ ΛΕΥΚΗ
-
WLF4380BGH.ΠΡΙΖΑ HDMI ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
-
WLF4380WGH.ΠΡΙΖΑ HDMI ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
Τεχνικές ιδιότητες
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη5
-
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
-
Κωδικός RAL9022
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό, Ματ
-
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
Ύψος365,20 mm
-
Πλάτος81,20 mm
-
Βάθος9,90 mm
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια, Κάθετα
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 10152104
B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 - 5 ΘΕΣΕΩΝ INOX/ΜΑΥΡΟ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaration of conformity International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων
-
5
-
1
10132184B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΜΑΥΡΟΤιμή120,92 €/ τμχ120,92 €/ τμχ -
2
10112109B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟΤιμή47,94 €/ τμχ47,94 €/ τμχ -
3
10132174B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟΤιμή120,92 €/ τμχ120,92 €/ τμχ -
4
10142349B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΛΕΥΚΟΤιμή96,53 €/ τμχ96,53 €/ τμχ -
5
10152145B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΤιμή44,42 €/ τμχ44,42 €/ τμχ