- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker S.1
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker B.3
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker B.7
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Q.1
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Q.3
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Q.7
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker K.1
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker K.5
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker R.1
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker R.3
- Δείτε περισσότερα
H.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ KEYSTONE JACK RJ45 WDF4611R
Διαθέσιμο σύντομα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 399 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςModular jack
-
Αριθμός συνδέσεων1
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Διαστάσεις
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος13 mm
-
Διαστάσεις οθόνης (Π x Υ)15,5 x 19,5
Υλικά
-
ΧρώμαΚόκκινο
-
Κωδικός RAL3003
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων1
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-02-16
PDF347,76 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση