- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker S.1
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker B.3
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker B.7
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Q.1
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Q.3
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Q.7
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker K.1
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker K.5
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker R.1
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker R.3
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker 1930
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Glas
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker R.classic
- Δείτε περισσότερα
H.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΟΝΗ ΑΝΘΡΑΚΙ WDF4800AT1
Τιμή
18,84 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (16)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 432 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΥποδοχή ηχείων
-
Διατομή αγωγού10 - 10 mm²
-
Αριθμός συνδέσεων1
Υλικά
-
ΧρώμαΑνθρακί
-
Κωδικός RALΠαρόμοιο με το RAL 7021
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος45 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος32 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος32 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΤοποθέτηση με νύχια
Εξοπλισμός
-
ΘωρακισμένοΟχι
-
Με κάλυμμα σκόνηςΟχι
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνA.1, A.8, C.1, C.8, K.x, Q.x, R.x, S.x/B.x, Serie R.classic, Σειρές 1930 / Serie Glas
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WDF4800AT1
H.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΟΝΗ ΑΝΘΡΑΚΙ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-02-19
PDF336,27 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-21
PDF378,25 kB
Declaration of conformity pl-PL 2026-04-24
PDF299,61 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση