B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ ΜΑΥΡΟ R.1/R.3 85745131
EAN
4011334375982
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
261,82 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Δυαδική είσοδος για σύστημα διαύλου 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςquicklink
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα bus KNX radioΝαί
Εξοπλισμός
-
Αριθμός καναλιών2
-
Εναλλαγή θερινής/χειμερινής ώραςΝαί
Πεδίο εφαρμογής
-
Περιλαμβάνεται bus κλέμαΝαί
Λειτουργίες
-
Χρόνος εκτέλεσης2 min
-
Μετατόπιση χρόνου Astro2 h
-
Εφεδρική μπαταρία8 h
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Υλικά
-
ΧρώμαΜαύρο
Κείμενο
-
ΛειτουργίαΠρόσθετες λειτουργίες Easy: +6 σενάρια, λειτουργία πάνω/κάτω, Ρυθμιζόμενη συμπεριφορά αποστολής και/ή μετάδοσης, Με κλειδαριά, λειτουργία party, καμία εκτέλεση αυτόματων και ασύρματων εντολών ή εντολών από μονάδες επέκτασης (προστασία ξεκλειδώματος), Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
-
ΑσφάλειαΜε προστασία αποσυναρμολόγησης
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων0
Διαστάσεις
-
Βάθος30,50 mm
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνBerker R.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB 2022-05-23
PDF1,26 MB -
KNX product database
KNX product database International 2020-01-01
VD518,69 MBKNX product database International 2020-01-01
KNXPROD15,64 MBKNX product database International 2020-01-01
KNXPROD15,64 MB -
Application Guide
Application Guide en-GB, pl-PL 2012-09-13
PDF3,60 MBApplication Guide en-GB, pl-PL 2013-01-16
PDF2,26 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-05-04
PDF288,56 kBDeclaration of conformity International 2021-05-04
PDF286,16 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση