B.NET ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 85020100
EAN
4011334375869
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
46,34 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςquicklink
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα bus KNX radioΝαί
-
Τρόπος στήριξηςΤοποθέτηση με νύχια, Σύνδεση με βίδες
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Τάση
-
Τάση λειτουργίας230 - 230 V
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος22 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
Κείμενο
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-08-03
PDF268,73 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση