The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
    • Διακόπτες ΚΝΧ και αισθητήρια
    • Ανιχνευτές κίνησης και παρου­σίας
    • TXD501
    Ο χωνευτός ανιχνευτής παρουσίας mini 360° KNX ενεργοποιεί αυτόματα τον φωτισμό βάσει παρουσίας ατόμων και φυσικής φωτεινότητας του χώρου, διατηρώντας σταθερή την επιθυμητή στάθμη φωτισμού (constant lighting control). Με εμβέλεια ανίχνευσης Ø10m, διακριτικό σχεδιασμό και ενσωματωμένο BUS coupler, είναι ιδανικός για γραφεία, αίθουσες συνεδριάσεων ή ξενοδοχεία. Τοποθετείται σε άνοιγμα Ø50-54mm, σε ύψος 2.5-3.5m, προγραμματίζεται μέσω ETS/KNX Easy και ρυθμίζεται εξ αποστάσεως μέσω τηλεχειριστηρίου.
    EAN
    3250612256310
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Ανιχνευτές κίνησης και παρου­σίας
    • Ανιχνευτές οροφής
    • Δείτε περισσότερα

    ΜΙΝΙ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ KNX 360 ΜΕ CONSTANT LIGHTING CONTROL TXD501

    Τιμή
    194,70 €
    / τμχ
    194,70 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΜΙΝΙ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ KNX 360 ΜΕ CONSTANT LIGHTING CONTROL

    TXD501

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

    • Εξαρ­τήματα αισθητήρων κίνησης 2 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Εξαρ­τήματα αισθητήρων κίνησης
    • EE807

      ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΟΡΟΦΗΣ

      75,07 €  / τμχ*
    • EE808

      ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΟΡΟΦΗΣ

      62,16 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ανίχνευση
    • Γωνία ανίχνευσης
      360 - 360
    • Τύπος αισθητήρα
      Ανιχνευτής κίνησης, Ανιχνευτής παρου­σίας
    • Οριζόντια γωνία ανίχνευσης
      360 - 360
    Ρυθμίσεις
    • Ελάχιστος κύκλος λειτουρ­γίας
      5 s
    Διαστάσεις
    • Ύψος εγκατάστασης
      2,50 - 2,50 m
    Υλικά
    • Κωδικός RAL
      9010
    • Υλικό
      Πλαστικό, Θερμοπλαστικό
    • Φινίρισμα επιφάνειας
      Γυαλιστερό
    Εξοπλισμός
    • Δευτερεύ­ουσα είσοδος
      Οχι
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Τοποθέτηση
      Χωνευτή τοποθέτηση
    • Δυνατότητα τοποθέτησης στην οροφή
      Ναί
    Απόσταση προσέγ­γισης
    • Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης μετωπικά
      2,50 m
    • Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης πλευ­ρικά
      5 m

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration TXD501
    PDF
    RoHS report TXD501
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα TXD501 | Hager

      Εικόνα προϊόντος TXD501

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TXD501 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TXD501

      ΜΙΝΙ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ KNX 360 ΜΕ CONSTANT LIGHTING CONTROL

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual en-GB, it-IT 2022-06-13 | Hager

      Installation manual en-GB, it-IT 2022-06-13

      PDF
      1,37 MB
    • KNX product database

      Εικόνα ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505 | Hager

      ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505

      KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      271,81 kB
    • Application Guide

      Εικόνα Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09) | Hager

      Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)

      Application Guide en-GB 2022-11-21

      PDF
      2,82 MB
      Εικόνα Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09) | Hager

      Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)

      Application Guide en-GB 2022-09-28

      PDF
      2,86 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2024-01-18 | Hager

      Declaration of conformity International 2024-01-18

      PDF
      105,74 kB
      Εικόνα Declaration of conformity International 2024-01-18 | Hager

      Declaration of conformity International 2024-01-18

      PDF
      117,19 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      85345179 - B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1,1M COMFORT K.1 ΛΕΥΚΟ
      85345179
      B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1, 1M COMFORT K.1 ΛΕΥΚΟ
      Τιμή
      209,57 €
      / τμχ
      209,57 €
      / τμχ
    • 2
      85122200 - B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2 ΕΞΟΔΩΝ 400W/54W LED
      85122200
      B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2 ΕΞΟΔΩΝ 400W/54W LED
      Τιμή
      197,19 €
      / τμχ
      197,19 €
      / τμχ
    • 3
      85122201 - B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2 ΕΞΟΔΩΝ 400W/54W LED 1930/R.CLASSIC
      85122201
      B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2 ΕΞΟΔΩΝ 400W/54W LED 1930/R.CLASSIC
      Τιμή
      197,19 €
      / τμχ
      197,19 €
      / τμχ
    • 4
      80960426 - B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ Q.1/Q.3 ΑΝΘΡΑΚΙ
      80960426
      B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ Q.1/Q.3 ΑΝΘΡΑΚΙ
      Τιμή
      15,63 €
      / τμχ
      15,63 €
      / τμχ
    • 5
      85345177 - B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1,1M COMFORT K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
      85345177
      B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1, 1M COMFORT K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
      Τιμή
      220,64 €
      / τμχ
      220,64 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα