The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
    • Ασύρ­ματες λύσεις
    • Ασύρ­ματο KNX - quicklink
    • 85245224
    EAN
    4011334481645
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Ασύρ­ματο KNX - quicklink

    B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ Q.x ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 85245224

    Τιμή
    202,59 €
    / τμχ
    202,59 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ Q.x ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

    85245224

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Απαραίτητα αξεσουάρ

    Previous
    Previous
    85020100
    85020100
    B.NET ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
    53,40 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα
    85221100
    85221100
    B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΛΩΝ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ
    105,49 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Ανακαλύψτε τα

    • Ψηφιακή είσοδος για σύστημα bus 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Συμβατά προϊόντα

    • Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Ψηφιακή είσοδος για σύστημα bus
    • TRC321B

      QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ

      134,97 €  / τμχ*

    Κωδικοί

    • TRC321B

      QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ

      134,97 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Συνδεσιμότητα
    • Με ασύρ­ματο σύστημα KNX
      Ναί
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -5 - 45 °C
    Υλικά
    • Χρώμα
      Αλου­μίνιο
    • Κωδικός RAL
      Παρόμοιο με το RAL 9006
    Κείμενο
    • Ασφάλεια
      Με προστασία αποσυναρ­μολόγησης
    • Λειτουργία
      Πρόσθετες λειτουρ­γίες Easy: +6 σενάρια, λειτουργία πάνω/κάτω, λειτουργία μνήμης για αυτόματη εκτέλεση των καταγεγραμ­μένων χρόνων ανόδου και καθόδου με ενδιάμεση θέση, Ρυθμιζόμενη συμπεριφορά αποστολής και/ή μετάδοσης, λειτουργία party, καμία εκτέλεση αυτόματων και ασύρ­ματων εντολών ή εντολών από μονάδες επέκτασης (προστασία ξεκλει­δώματος), Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 85245224
    PDF
    RoHS report 85245224
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα 85245224 | Hager

      Εικόνα προϊόντος 85245224

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 85245224 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 85245224

      B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ Q.x ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Manual for 582452xx - KNX radio blind button quicklink (GB, 2016-11) | Hager

      Manual for 582452xx - KNX radio blind button quicklink (GB, 2016-11)

      Installation manual en-GB, pl-PL 2017-02-10

      PDF
      3,07 MB
    • KNX product database

      Εικόνα ETS Database for 852452xx | Hager

      ETS Database for 852452xx

      KNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      14,68 MB
    • Application Guide

      Εικόνα Application description 852452XX | Hager

      Application description 852452XX

      Application Guide en-GB, pl-PL 2012-02-23

      PDF
      2,59 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Declaration of conformity International 2021-08-05

      PDF
      291,50 kB
      Εικόνα Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Declaration of conformity International 2021-08-05

      PDF
      288,29 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      85345188 - B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1,1M COMFORT S.1/B.x ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
      85345188
      B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1, 1M COMFORT S.1/B.x ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
      Τιμή
      207,62 €
      / τμχ
      207,62 €
      / τμχ
    • 2
      85146185 - B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ S.1/B.x ΑΝΘΡΑΚΙ
      85146185
      B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ S.1/B.x ΑΝΘΡΑΚΙ
      Τιμή
      219,36 €
      / τμχ
      219,36 €
      / τμχ
    • 3
      85146183 - B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ S.1/B.x ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
      85146183
      B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ S.1/B.x ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
      Τιμή
      222,50 €
      / τμχ
      222,50 €
      / τμχ
    • 4
      85146188 - B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ S.1/B.x ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
      85146188
      B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ S.1/B.x ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
      Τιμή
      215,48 €
      / τμχ
      215,48 €
      / τμχ
    • 5
      85345185 - B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1,1M COMFORT S.1/B.x ΑΝΘΡΑΚΙ
      85345185
      B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1, 1M COMFORT S.1/B.x ΑΝΘΡΑΚΙ
      Τιμή
      213,49 €
      / τμχ
      213,49 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα