QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ TRC321B
EAN
3250615989109
Συσκευασία
1 τμχ
129,78 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Σύστημα busΡαδιοσυχνότητες
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS, easy, quicklink
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου1
Εξοπλισμός
-
Απαραίτητη εξωτερική τάση σήματοςΟχι
-
Αμφίδρομη ραδιοσυχνότηταΟχι
-
Με μπαταρίαΝαί
-
Με έλεγχο HVACΟχι
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα bus KNX radioΝαί
Συχνότητα
-
Μετάδοση συχνότητας868 - 868 MHz
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός ημιμονάδων των 17,5 mm0
Φωτισμός
-
Έλεγχος LEDΝαί
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας0 - 50 °C
Τάση
-
Τάση εισόδου3 - 3 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςDC
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL 2012-08-30
PDF3,26 MB -
Product attachment
Product attachment International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
KNX product database
KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD55,88 MBKNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD4,93 MB -
Application Guide
Application Guide en-GB, pl-PL 2012-11-15
PDF858,97 kB -
Function description
Function description en-GB 2012-03-30
PDF1,47 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση