The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • Για το έργο σας
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Home
  • Κατάλογος
  • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
  • Ασύρ­ματες λύσεις
  • Ασύρ­ματο KNX - quicklink
  • 85245277
  • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX

B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 85245277

EAN
4011334481713
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
201,87 €
/ τμχ
201,87 €
/ τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

85245277

  • Αξεσουάρ
  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
  • Περισσότερα προϊόντα
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Ολοκληρώστε το συστημά σας

Απαραίτητα αξεσουάρ

Previous
Previous
85020100
85020100
B.NET ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
50,05 €/ τμχ
Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα
85221100
85221100
B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΛΩΝ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ
98,87 €/ τμχ
Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Προαιρετικά αξεσουάρ

  • Ψηφιακή είσοδος για σύστημα bus 1 διαθέσιμα προϊόντα
  • Διασύν­δεση συστήματος/πύλη μέσων για σύστημα bus 1 διαθέσιμα προϊόντα

Συμβατά προϊόντα

  • Κωδικοί 2 διαθέσιμα προϊόντα

Ολοκληρώστε το συστημά σας

  • Ψηφιακή είσοδος για σύστημα bus
  • Διασύν­δεση συστήματος/πύλη μέσων για σύστημα bus
  • TRC321B

    QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ

    134,97 €  / τμχ*
  • TKP100A

    COVIVA ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

    434,27 €  / τμχ*

Κωδικοί

  • TRC321B

    QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ

    134,97 €  / τμχ*
  • TKP100A

    COVIVA ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

    434,27 €  / τμχ*

Τεχνικές ιδιότητες

Συνδεσιμότητα
  • Με ασύρ­ματο σύστημα KNX
    Ναί
Συνθήκες χρήσης
  • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
    -5 - 45 °C
Υλικά
  • Χρώμα
    Αλου­μίνιο
Κείμενο
  • Ασφάλεια
    Με προστασία αποσυναρ­μολόγησης
  • Λειτουργία
    Πρόσθετες λειτουρ­γίες Easy: +6 σενάρια, λειτουργία πάνω/κάτω, λειτουργία μνήμης για αυτόματη εκτέλεση των καταγεγραμ­μένων χρόνων ανόδου και καθόδου με ενδιάμεση θέση, Ρυθμιζόμενη συμπεριφορά αποστολής και/ή μετάδοσης, λειτουργία party, καμία εκτέλεση αυτόματων και ασύρ­ματων εντολών ή εντολών από μονάδες επέκτασης (προστασία ξεκλει­δώματος), Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

Hager REACH declaration 85245277
PDF
Hager RoHS report 85245277
PDF

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα 85245277 | Hager

    Εικόνα προϊόντος 85245277

  • Product datasheet

    Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 85245277 | Hager

    Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 85245277

    B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

    PDF
  • Installation manual

    Εικόνα Manual for 582452xx - KNX radio blind button quicklink (GB, 2016-11) | Hager

    Manual for 582452xx - KNX radio blind button quicklink (GB, 2016-11)

    Installation manual en-GB, pl-PL 2017-02-10

    PDF
    3,07 MB
  • KNX product database

    Εικόνα ETS Database for 852452xx | Hager

    ETS Database for 852452xx

    KNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    14,68 MB
  • Application Guide

    Εικόνα Application description 852452XX | Hager

    Application description 852452XX

    Application Guide en-GB, pl-PL 2012-02-23

    PDF
    2,59 MB
  • Declaration of conformity

    Εικόνα Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Declaration of conformity International 2021-08-05

    PDF
    288,29 kB
    Εικόνα Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Declaration of conformity International 2021-08-05

    PDF
    291,50 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

    5
  • 1
    TRC321B - QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ
    TRC321B
    QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ
    Τιμή
    134,97 €
    / τμχ
    134,97 €
    / τμχ
  • 2
    TRC301B - QL ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
    TRC301B
    QL ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
    Τιμή
    119,51 €
    / τμχ
    119,51 €
    / τμχ
  • 3
    TRE400 - QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ IP55 1 ΕΞΟΔΟΥ ON/OFF 10A ΜΕ 1 ΕΙΣΟΔΟ
    TRE400
    QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ IP55 1 ΕΞΟΔΟΥ ON/OFF 10A ΜΕ 1 ΕΙΣΟΔΟ
  • 4
    85245288 - B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ S.1/B.x ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
    85245288
    B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ S.1/B.x ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
    Τιμή
    183,24 €
    / τμχ
    183,24 €
    / τμχ
  • 5
    85245285 - B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ S.1/B.x ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
    85245285
    B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ S.1/B.x ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
    Τιμή
    202,72 €
    / τμχ
    202,72 €
    / τμχ

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα