B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΛΩΝ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ R.CLASSIC/1930 85221101
Τιμή
105,49 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (6)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 52 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας230 - 230 V
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος32 mm
Κείμενο
-
Λειτουργία διακόπτηΜε 2 μηχανικά και ηλεκτρικά αμοιβαία κλειδωμένες επαφές ρελέ
-
Μονάδα επέκτασης εισόδουΜε εισόδους μονάδας επέκτασης 230 V για επάνω και κάτω
-
ΔιακλάδωσηΚύκλωμα μονάδων επέκτασης μπουτόν για περσίδες, ένθετα περσίδων, μπουτόν με κλειδί για περσίδες
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Ισχύς
-
Μέγιστη ισχύς μεταγωγής2.300 W
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 85221101
B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΛΩΝ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ R.CLASSIC/1930
PDF -
Instruction manual
Instruction manual en-GB, fr-FR 2012-06-27
PDF2,30 MB -
Installation manual
Manual for 85221100 - Blind insert comfort (EN, 2012-07)
Installation manual en-GB 2012-07-27
PDF1,55 MB
Manual for 85221100 - Blind insert comfort (EN, 2015-09)
Installation manual en-GB 2012-06-27
PDF1,36 MB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-09-16
PDF253,73 kB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-09-16
PDF213,59 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση