- Έλεγχος ρολών - Berker 1930
- Έλεγχος ρολών - Berker Glas
- Δείτε περισσότερα
H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ WTE6161BG
Διαθέσιμο σύντομα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 44 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαΜαύρο
-
Κωδικός RAL9005
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)0
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Τύπος διακόπτη ρολώνμονοπολικός διακόπτης
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα διακοπής10 AX (100W LED (SBL))
-
Ρεύμα διακοπής10 A
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - +35 °C
Κείμενο
-
Λειτουργία διακόπτηΜε θέση ουδετέρου
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
-
Τρόπος εγκατάστασηςΜε σφιγκτήρα/βίδα στερέωσης
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Σχετικές σειρέςSerie 1930, Serie Glas
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-01-08
PDF356,72 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση