The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Διακοπτικό υλικό
    • Berker S.1
    • Έλεγχος ρολών - Berker S.1
    • 1861
    EAN
    4011334018827
    Συσκευασία
    10 τμχ
    • Έλεγχος ρολών - Berker S.1
    • Έλεγχος ρολών - Berker B.3
    • Έλεγχος ρολών - Berker B.7
    • Έλεγχος ρολών - Berker Q.1
    • Έλεγχος ρολών - Berker Q.3
    • Έλεγχος ρολών - Berker Q.7
    • Έλεγχος ρολών - Berker K.1
    • Έλεγχος ρολών - Berker K.5
    • Δείτε περισσότερα

    B.ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ S.1/B.x/Q.x/K.x/Arsys/1930 1861

    Τιμή
    4,20 €
    / τμχ
    4,20 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    B.ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ S.1/B.x/Q.x/K.x/Arsys/1930

    1861

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      38 mm
    • Πλάτος
      38 mm
    • Βάθος
      8 mm
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    • Σχετικές γκάμες προϊ­όντων
      A.8, C.8

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 1861
    PDF
    RoHS report 1861
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα 1861 | Hager

      Εικόνα προϊόντος 1861

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 1861 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 1861

      B.ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ S.1/B.x/Q.x/K.x/Arsys/1930

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-09-29 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-09-29

      PDF
      369,44 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      16258989 - B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ S.1 ΛΕΥΚΟ
      16258989
      B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ S.1 ΛΕΥΚΟ
      Τιμή
      8,72 €
      / τμχ
      8,72 €
      / τμχ
    • 2
      16251404 - B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ S.1/B.3/B.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ
      16251404
      B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ S.1/B.3/B.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ
      Τιμή
      14,08 €
      / τμχ
      14,08 €
      / τμχ
    • 3
      1080190900 - B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
      1080190900
      B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
      Τιμή
      16,91 €
      / τμχ
      16,91 €
      / τμχ
    • 4
      1080898900 - B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ S.1 ΛΕΥΚΟ
      1080898900
      B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ S.1 ΛΕΥΚΟ
      Τιμή
      15,73 €
      / τμχ
      15,73 €
      / τμχ
    • 5
      85241185 - B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ S.1/B.3/B.7
      85241185
      B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ S.1/B.3/B.7
      Τιμή
      128,77 €
      / τμχ
      128,77 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα