- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker S.1
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker B.3
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker B.7
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Q.1
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Q.3
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Q.7
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker K.1
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker K.5
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker R.1
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker R.3
- Δείτε περισσότερα
B.ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ C+C PD 20W ΑΝΘΡΑΚΙ 270415
Τιμή
71,50 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (16)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 334 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΣύνδεση με βίδες
-
Τύπος σύνδεσης USBC+C
Τάση
-
Τάση εισόδου196 - 253 V
-
Τάση εξόδου0-0 V
Διαστάσεις
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος40 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος32 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος32 mm
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςC+C
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων2
Παρελκόμενα
-
Με μικροασφάλειαΝαί
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Ισχύς
-
Ισχύς εξόδου20 W
-
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής0,06 W
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN0,2 A
-
Ρεύμα εξόδου3.000 mA
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 270415
B.ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ C+C PD 20W ΑΝΘΡΑΚΙ
PDF -
Manual
Manual en-GB, en-US 2025-05-05
PDF2,31 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-08-24
PDF198,19 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση