- Μηχανισμοί - Gallery
- Εξαρτήματα - Gallery
- Δείτε περισσότερα
GALLERY ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 2 ΣΤ. WXF155
Τιμή
9,09 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 58 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Σύνδεση
-
Αριθμός συνδέσεων0
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΚάντε κλικ στην τοποθέτηση
Διαστάσεις
-
Ύψος37 mm
-
Πλάτος45 mm
-
Βάθος31 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RAL7011
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXF155
GALLERY ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 2 ΣΤ.
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-06-17
PDF79,10 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση