GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 2 ΣΤ. NIGHT WXD155N
Τιμή
5,02 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
WXF155
GALLERY ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 2 ΣΤ.
9,09 €/ τμχ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 13 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαNight
-
Κωδικός RAL9005
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΣατινέ φινίρισμα
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC)
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
Διαστάσεις
-
Βάθος24 mm
-
Ύψος45 mm
-
Μήκος24 mm
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP21
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXD155N
GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 2 ΣΤ. NIGHT
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-06-17
PDF79,10 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-08-24
PDF162,17 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση