B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED 100W/ΑΛΟΓΟΝΟΥ 500W ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ Μ/Σ 2873
EAN
4011334218715
Συσκευασία
1 τμχ
91,79 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας230 - 230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα ελέγχου100 - 100 mA
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
Διαστάσεις
-
Άξονας διαμέτρου4 mm
-
Ύψος82 mm
-
Πλάτος82 mm
-
Βάθος67 mm
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜπουτόν & περιστροφικός διακόπτης
Φωτισμός
-
Λαμπτήρας LED 230 V με δυνατότητα dimming3 - 100 W
Κείμενο
-
ΑκροδέκτηςΜε ακροδέκτη για το βασικό φορτίο από τον απενεργοποιητή δικτύου
-
Αρχή ρύθμισης φωτισμούPhase cut-on
-
ΑσφάλειαΑσφαλές έναντι βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης (ασφάλεια λεπτών καλωδίων), Με εφεδρική ασφάλεια
-
Είδος σύνδεσηςΜε plug-in ακροδέκτες
-
Λειτουργία και έλεγχοςΔεν υπάρχει διασύνδεση Bluetooth
-
ΤάσηΕφικτός έλεγχος τάσης χωρίς αποσυναρμολόγηση
-
Τρόπος εγκατάστασηςΜε νύχια στήριξης
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB 2016-11-24
PDF1022,11 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-08-03
PDF254,83 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση