- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker S.1
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker B.3
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker B.7
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Q.1
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Q.3
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Q.7
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker K.1
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker K.5
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker R.1
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker R.3
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker 1930
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Glas
- Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker R.classic
- Δείτε περισσότερα
H.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΜΟΝΗ STP Cat 6A - 500MHz WDF41076
Τιμή
27,33 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (16)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 426 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Συχνότητα
-
Εύρος ζώνης μετάδοσης500 - 500 MHz
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων1
-
Με καπάκιΟχι
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-40 - 70 °C
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΤερματικό LSA+
Υλικά
-
ΧρώμαLight grey
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Τάση
-
Ονομαστική τάση72 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN0,50 A
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος31 mm
-
Διαστάσεις οθόνης (Π x Υ)71,0 x 71,0
Κείμενο
-
ΈξοδοςΜε διαγώνιες εξόδους 45°
-
ΤάσηΚατάλληλο για PoE+
-
Τρόπος εγκατάστασηςΒιδωτή στερέωση μέσω πλάτης στήριξης, Χωρίς νύχια στήριξης
-
ΑσφάλειαΧωρίς προστατευτική οθόνη
-
ΘωράκισηΘωρακισμένα καλώδια bus
-
Πλάκα στήριξης/δαχτυλίδι στήριξηςΟι εξωτερικές οπές στο δακτύλιο στήριξης μπορούν να σπάσουν για στρογγυλές εκδόσεις
-
Είδος σύνδεσηςΜε LSA + ακροδέκτες
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WDF41076
H.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΜΟΝΗ STP Cat 6A - 500MHz
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-02-19
PDF335,10 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-21
PDF374,62 kB
Declaration of conformity pl-PL 2026-04-24
PDF300,52 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση