The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Διακοπτικό υλικό
    • Berker R.1
    • Τηλεφωνία/Δίκτυα­/TV/Multimedia - Berker R.1
    • WLF1059BG
    EAN
    3250610091364
    Συσκευασία
    10 τμχ
    • Τηλεφωνία/Δίκτυα­/TV/Multimedia - Berker R.1
    • Τηλεφωνία/Δίκτυα­/TV/Multimedia - Berker R.3
    • Δείτε περισσότερα

    H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KEYSTONE JACK 2xRJ45 R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ WLF1059BG

    Τιμή
    30,70 €
    / τμχ
    30,70 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    Διαμόρφωση του προϊόντος

    Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία, χρησιμοποιήστε μια επιτραπέζια συσκευή, καθώς ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλήρως σε κινητά ή tablet.

    Tools de-DE 2026-04-01

    Άνοιγμα εργαλείων

    Tools de-DE 2025-11-13

    Άνοιγμα εργαλείων

    H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KEYSTONE JACK 2xRJ45 R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ

    WLF1059BG

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Σύνδεση
    • Τύπος σύνδεσης
      Modular jack
    • Αριθμός συνδέσεων
      2
    Υλικά
    • Χρώμα
      Μαύρο
    • Κωδικός RAL
      Παρόμοιο με το RAL 9005
    • Φινίρισμα επιφάνειας
      Γυαλιστερό
    • Υλικό
      Θερμοπλαστικό
    • Μεταχεί­ριση
      Ακατέρ­γαστο
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      58,10 mm
    • Πλάτος
      58,10 mm
    • Βάθος
      16 mm
    Συνδεσιμότητα
    • Τρόπος στήριξης
      Στερέωση με βιδες
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    • Αντοχή σε κρούση IK
      IK05
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      2
    • Σχετικές γκάμες προϊ­όντων
      R.x

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WLF1059BG
    PDF
    RoHS report WLF1059BG
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα WLF1059BG | Hager

      Εικόνα προϊόντος WLF1059BG

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WLF1059BG | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WLF1059BG

      H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KEYSTONE JACK 2xRJ45 R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ

      PDF
    • Tools

      Εικόνα Tools de-DE 2025-11-13 | Hager

      Tools de-DE 2025-11-13

      URL
      Εικόνα Tools de-DE 2026-04-01 | Hager

      Tools de-DE 2026-04-01

      URL
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-02-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-21 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Εικόνα Declaration of conformity pl-PL 2026-04-24 | Hager

      Declaration of conformity pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      270415 - B.ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ C+C PD 20W ΑΝΘΡΑΚΙ
      270415
      B.ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ C+C PD 20W ΑΝΘΡΑΚΙ
      Τιμή
      71,50 €
      / τμχ
      71,50 €
      / τμχ
    • 2
      260415 - B.ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ A+C 15W ΑΝΘΡΑΚΙ
      260415
      B.ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ A+C 15W ΑΝΘΡΑΚΙ
      Τιμή
      71,50 €
      / τμχ
      71,50 €
      / τμχ
    • 3
      260419 - B.ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ A+C 15W ΛΕΥΚΟ
      260419
      B.ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ A+C 15W ΛΕΥΚΟ
      Τιμή
      71,50 €
      / τμχ
      71,50 €
      / τμχ
    • 4
      260209 - B.ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΔΙΠΛΗ ΛΕΥΚΗ 3A
      260209
      B.ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΔΙΠΛΗ ΛΕΥΚΗ 3A
      Τιμή
      72,51 €
      / τμχ
      72,51 €
      / τμχ
    • 5
      WLF1068BG - H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ TV+FM+SAT R.1/R.3/R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
      WLF1068BG
      H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ TV+FM+SAT R.1/R.3/R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ
      Τιμή
      9,84 €
      / τμχ
      9,84 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα