B.ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΔΙΠΛΗ 1930/R.CLASSIC ΛΕΥΚΗ 3A 260219
EAN
4011334467854
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
68,41 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Τάση
-
Τάση εισόδου230 - 230 V
-
Τάση εξόδου5 - 5 V
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος32 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος34 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων2
Εξαρτήματα
-
Με μικροασφάλειαΟχι
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
Ισχύς
-
Ισχύς εξόδου15 W
-
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής0,15 W
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα0,20 A
-
Ρεύμα εξόδου3.000 mA
Κείμενο
-
ΑσφάλειαΜε ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)
-
ΑσφάλειαΧωρίς αυξημένη προστασία έναντι επαφής
-
Βύσματα, θύρεςΜε 2 θύρες USB τύπου Α
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02
PDF2,67 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-06-16
PDF112,25 kBDeclaration of conformity International 2022-11-29
PDF178,20 kBDeclaration of conformity International 2022-12-16
PDF182,67 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση