H.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ WTN4011BG 1930 ΜΑΥΡΟ WTN4041BG
Τιμή
121,39 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
WTN4011BG
H.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 420W / LED 100W 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ
175,54 €/ τμχ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 29 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας230 - 230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Υλικά
-
ΧρώμαΜαύρο
-
Κωδικός RALΠαρόμοιο με το RAL 9005
-
ΥλικόΠλαστικό
Διαστάσεις
-
Άξονας διαμέτρου4 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος24 mm
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος45 mm
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜπουτόν & περιστροφικός διακόπτης
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής0,30 W
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - +35 °C
Κείμενο
-
ΤάσηΕφικτός έλεγχος τάσης χωρίς αποσυναρμολόγηση
-
Τρόπος εγκατάστασηςΜε νύχια στήριξης
-
Είδος σύνδεσηςΜε plug-in ακροδέκτες
Εξοπλισμός
-
Δευτερεύουσα είσοδοςΝαί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WTN4041BG
H.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ WTN4011BG 1930 ΜΑΥΡΟ
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB 2026-06-04
PDF345,14 kB -
Manual
Manual de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04
PDF3,41 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-10-15
PDF297,32 kB
Declaration of conformity pl-PL 2026-04-25
PDF304,16 kB
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-US 2026-02-24
PDF222,83 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση