H.ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ WTW3000BA
Διαθέσιμο σύντομα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 20 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΕναλλαγή
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Αριθμός μπουτόν1
Υλικά
-
ΧρώμαΜπρούντζος
-
Κωδικός RAL1036
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόΟρείχαλκος
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι, Zaponised (αντιδιαβρωτική προστασία με διαφανές βερνίκι)
Διαστάσεις
-
Ύψος35 mm
-
Πλάτος13 mm
-
Βάθος16 mm
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων0
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΧωρίς
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK02
Αναγνωριστικό (ID)
-
Διάταξη συναρμολόγησηςΣτοιχείο ελέγχου
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνΣειρές 1930 / Serie Glas
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Tools
Tools de-DE 2024-10-02
URL
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-01-27
PDF352,45 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση