The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Διακοπτικό υλικό
    • Berker 1930
    • Τηλεφωνία/Δίκτυα­/TV/Multimedia - Berker 1930
    • WTF4108BG
    EAN
    3250610090701
    Συσκευασία
    10 τμχ
    • Τηλεφωνία/Δίκτυα­/TV/Multimedia - Berker 1930
    • Τηλεφωνία/Δίκτυα­/TV/Multimedia - Berker Glas
    • Δείτε περισσότερα

    H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ WTF4108BG

    Τιμή
    12,12 €
    / τμχ
    12,12 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    Διαμόρφωση του προϊόντος

    Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία, χρησιμοποιήστε μια επιτραπέζια συσκευή, καθώς ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλήρως σε κινητά ή tablet.

    Tools de-DE 2026-04-01

    Άνοιγμα εργαλείων

    Tools de-DE 2025-11-13

    Άνοιγμα εργαλείων

    H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ

    WTF4108BG

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Σύνδεση
    • Τύπος σύνδεσης
      UAE/IAE (ISDN)
    • Αριθμός συνδέσεων
      2
    Υλικά
    • Χρώμα
      Μαύρο
    • Κωδικός RAL
      Παρόμοιο με το RAL 9005
    • Φινίρισμα επιφάνειας
      Γυαλιστερό
    • Υλικό
      Θερμοπλαστικό
    • Μεταχεί­ριση
      Ακατέρ­γαστο
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      50 mm
    • Πλάτος
      50 mm
    • Βάθος
      4,70 mm
    Συνδεσιμότητα
    • Τρόπος στήριξης
      Στερέωση με βιδες
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    • Αντοχή σε κρούση IK
      IK02
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      2
    • Αριθμός ανοιγ­μάτων για μηχανισμούς
      1
    • Σχετικές γκάμες προϊ­όντων
      Σειρές 1930 / Serie Glas

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WTF4108BG
    PDF
    RoHS report WTF4108BG
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα WTF4108BG | Hager

      Εικόνα προϊόντος WTF4108BG

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WTF4108BG | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WTF4108BG

      H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ

      PDF
    • Tools

      Εικόνα Tools de-DE 2025-11-13 | Hager

      Tools de-DE 2025-11-13

      URL
      Εικόνα Tools de-DE 2026-04-01 | Hager

      Tools de-DE 2026-04-01

      URL
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-02-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-21 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Εικόνα Declaration of conformity pl-PL 2026-04-24 | Hager

      Declaration of conformity pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      WTF4000BG - H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ ΗΧΕΙΩΝ / USB 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ
      WTF4000BG
      H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ ΗΧΕΙΩΝ / USB 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ
      Τιμή
      12,12 €
      / τμχ
      12,12 €
      / τμχ
    • 2
      WTF4108WG - H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ
      WTF4108WG
      H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ
      Τιμή
      12,12 €
      / τμχ
      12,12 €
      / τμχ
    • 3
      WTF4592PW - H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ TV+FM 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ
      WTF4592PW
      H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ TV+FM 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ
      Τιμή
      12,12 €
      / τμχ
      12,12 €
      / τμχ
    • 4
      WTF4000WG - H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ ΗΧΕΙΩΝ / USB 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ
      WTF4000WG
      H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ ΗΧΕΙΩΝ / USB 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ
      Τιμή
      12,12 €
      / τμχ
      12,12 €
      / τμχ
    • 5
      WTF4107WG - H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ
      WTF4107WG
      H.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ
      Τιμή
      12,12 €
      / τμχ
      12,12 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα