H.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ WTN4011WG 1930 ΛΕΥΚΟ WTN4041WG
Διαθέσιμο σύντομα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 58 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας230 - 230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
-
ΥλικόΠλαστικό
Διαστάσεις
-
Άξονας διαμέτρου4 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος24 mm
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος45 mm
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜπουτόν & περιστροφικός διακόπτης
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής0,30 W
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - +35 °C
Κείμενο
-
ΤάσηΕφικτός έλεγχος τάσης χωρίς αποσυναρμολόγηση
-
Τρόπος εγκατάστασηςΜε νύχια στήριξης
-
Είδος σύνδεσηςΜε plug-in ακροδέκτες
Εξοπλισμός
-
Δευτερεύουσα είσοδοςΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Manual
Manual de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04
PDF3,41 MB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-US 2026-02-24
PDF222,83 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση