B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΝΤΟΛΗΣ Q.x ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 85141124
Τιμή
38,95 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 98 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Τάση
-
Ονομαστική τάση12 - 12 V
Υλικά
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
-
Κωδικός RALΠαρόμοιο με το RAL 9006
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για dimmerΝαί
-
Κατάλληλο για παντζούριαΟχι
-
Κατάλληλο με διακόπτηΝαί
Κείμενο
-
ΑσφάλειαΜε προστασία αποσυναρμολόγησης
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 85141124
B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΝΤΟΛΗΣ Q.x ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
PDF -
Installation manual
Manual for 8514xx - Button 1g/2g (EN-NL, 2022-04)
Installation manual en-GB, nl-NL 2022-04-28
PDF416,35 kB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-07-14
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-07-14
PDF1,04 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση