GALLERY ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 2 ΣΤ. WXF250
Τιμή
11,32 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 57 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη1
-
Αριθμός στοιχείων2
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΚάντε κλικ στην τοποθέτηση
Εξασθένηση σύνδεσης
-
Απώλεια σύνδεσης στα 860 MHz1 dB
Συχνότητα
-
Εύρος ζώνης συχνοτήτων4 - 862 MHz
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων1
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RAL7011
Διαστάσεις
-
Βάθος34 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος45 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Αναγνωριστικό (ID)
-
Διάταξη συναρμολόγησηςΜεσαίο πλακίδιο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXF250
GALLERY ΠΡΙΖΑ TV ΑΠΛΗ 2 ΣΤ.
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2021-08-30
PDF679,06 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-06-22
PDF104,25 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση