The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
    • Διακόπτες ΚΝΧ και αισθητήρια
    • αισθητήρας αφής
    • WXT314
    EAN
    3250618500400
    Συσκευασία
    1 τμχ
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Μηχανισμοί - Gallery
    • αισθητήρας αφής
    • Δείτε περισσότερα

    GALLERY ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 4 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ LED WXT314

    Τιμή
    159,21 €
    / τμχ
    159,21 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    GALLERY ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 4 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ LED

    WXT314

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Λειτουρ­γίες
    • Με θερμοστάτη
      Οχι
    Διαστάσεις
    • Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος
      28 mm
    Υλικά
    • Χρώμα
      Μπεζ
    • Κωδικός RAL
      9010
    • Υλικό
      πολυαν­θρακικό (PC)
    • Φινίρισμα επιφάνειας
      Γυαλιστερό
    Παρελ­κόμενα
    • Πλακίδια με θέση επιγραφής
      Ναί
    Αρχιτεκτονική
    • Σύστημα bus
      KNX
    Πεδίο εφαρ­μογής
    • Περιλαμ­βάνεται ο σύνδεσμος bus
      Ναί
    Συμμόρ­φωση με τον νόμο περί δεδομένων
    • Η δημιουργία δεδομένων
      Ναί
    • Τύποι δεδομένων
      Βασικές πληροφορίες, Γενικό τηλεγράφημα KNX
    • Μορφές δεδομένων
      KNX (TP)
    • Δημιουργία δεδομένων σε πραγ­ματικό χρόνο
      Ναί
    • Δεδομένα που είναι αποθηκευ­μένα στη συσκευή
      Οχι

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - KNX push button 6 gang with LED gallery (English)
    PDF
    10,73 MB
    REACH declaration WXT314
    PDF
    RoHS report WXT314
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα WXT314 | Hager

      Εικόνα προϊόντος WXT314

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXT314 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXT314

      GALLERY ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 4 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ LED

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual el-GR 2021-11-12 | Hager

      Installation manual el-GR 2021-11-12

      PDF
      1,95 MB
      Εικόνα Installation manual en-GB, nl-NL 2015-02-18 | Hager

      Installation manual en-GB, nl-NL 2015-02-18

      PDF
      3,51 MB
    • KNX product database

      Εικόνα ETS Database for WXT3xx | Hager

      ETS Database for WXT3xx

      KNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      552,57 kB
    • Application Guide

      Εικόνα Application description ETS for WXT30X-WXT31X-WXT32X - KNX Push Button (EN, 2022-02) | Hager

      Application description ETS for WXT30X-WXT31X-WXT32X - KNX Push Button (EN, 2022-02)

      Application Guide en-GB 2022-02-08

      PDF
      2,98 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-03-09

      PDF
      123,42 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      80144329 - B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 8 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
      80144329
      B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 8 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
      Τιμή
      211,87 €
      / τμχ
      211,87 €
      / τμχ
    • 2
      80163785 - B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 6 ΕΝΤΟΛΩΝ S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ/ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
      80163785
      B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 6 ΕΝΤΟΛΩΝ S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ/ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
      Τιμή
      189,60 €
      / τμχ
      189,60 €
      / τμχ
    • 3
      80143329 - B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 6 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
      80143329
      B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 6 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
      Τιμή
      187,64 €
      / τμχ
      187,64 €
      / τμχ
    • 4
      80162869 - B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 4 ΕΝΤΟΛΩΝ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
      80162869
      B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 4 ΕΝΤΟΛΩΝ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
      Τιμή
      146,61 €
      / τμχ
      146,61 €
      / τμχ
    • 5
      80142329 - B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 4 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
      80142329
      B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 4 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
      Τιμή
      146,59 €
      / τμχ
      146,59 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα