- Μηχανισμοί και πλακίδια gallery 45x45
- Μηχανισμοί - Gallery
- Δείτε περισσότερα
GALLERY ΠΡΙΖΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ SC 1&2 ΣΤ. WXF645
Τιμή
18,68 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (9)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 24 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςπρίζα διέλευσης
-
Αριθμός συνδέσεων1
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος31 mm
-
Βάθος31 mm
-
Ύψος45 mm
-
Πλάτος45 mm
Εξοπλισμός
-
Με κάλυμμα σκόνηςΟχι
-
Με καπάκιΟχι
-
ΘωρακισμένοΟχι
Υλικά
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC)
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RAL7011
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK02
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 35 °C
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΤοποθέτηση με νύχια, Σύνδεση με βίδες
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXF645
GALLERY ΠΡΙΖΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ SC 1&2 ΣΤ.
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-06-11
PDF104,64 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-08-24
PDF163,45 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση