GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ RJ45/DATA 1 ΣΤ. PURE WXD201B
Τιμή
3,44 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (12)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 69 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςModular jack
-
Αριθμός συνδέσεων1
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Υλικά
-
ΧρώμαPure
-
Κωδικός RAL9016
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος45 mm
-
Πλάτος22,50 mm
-
Βάθος8,40 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΚάντε κλικ στην τοποθέτηση
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP21
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνgallery
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXD201B
GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ RJ45/DATA 1 ΣΤ. PURE
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-08-05
PDF80,52 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση