- Μηχανισμοί και πλακίδια gallery 45x45
- Μηχανισμοί - Gallery
- Δείτε περισσότερα
GALLERY ΠΡΙΖΑ RJ45 Cat5e UTP 1&2 ΣΤ. WXF221
Τιμή
7,16 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (12)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 27 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων1
-
Με καπάκιΟχι
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 35 °C
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςUTP
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RAL7011
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Κείμενο
-
ΈξοδοςΜε ίσια έξοδο
-
ΑσφάλειαΜε προαιρετικά προστατευτικά, ανακλινόμενα καπάκια έναντι σκόνης
-
ΘωράκισηΠερίβλημα χωρίς θωράκιση
-
Είδος σύνδεσηςΜε ακροδέκτες IDC
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXF221
GALLERY ΠΡΙΖΑ RJ45 Cat5e UTP 1&2 ΣΤ.
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2021-06-23
PDF1,42 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-06-11
PDF104,57 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-08-24
PDF158,76 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση