- Μηχανισμοί και πλακίδια gallery 45x45
- Μηχανισμοί - Gallery
- Δείτε περισσότερα
GALLERY ΠΡΙΖΑ HDMI PASSTHROUGH 1&2 ΣΤ. WXF633
Τιμή
49,32 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (11)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 68 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςHDMI
-
Αριθμός συνδέσεων1
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RAL7011
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος45 mm
-
Πλάτος45 mm
-
Βάθος31,90 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος32 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΚάντε κλικ στην τοποθέτηση
Εξοπλισμός
-
ΘωρακισμένοΟχι
-
Με κάλυμμα σκόνηςΟχι
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK02
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνgallery
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXF633
GALLERY ΠΡΙΖΑ HDMI PASSTHROUGH 1&2 ΣΤ.
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-06-11
PDF77,13 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση