Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 57 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΠεριστροφικό
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα8 A
-
Μέγιστο ρεύμα διακοπης8 A
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
Τροφοδοσία
-
Τάση τροφοδοσίας230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Ρυθμίσεις
-
Ρύθμιση θερμοκρασίας άνεσης5 - 30 °C
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
-
Κωδικός RAL7011
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος45 mm
-
Πλάτος45 mm
-
Βάθος30 mm
Οθόνη
-
Με οθόνηΟχι
Εξοπλισμός
-
Διαφορά μεταγωγής θερμοκρασίας0,70 K
-
Τύπος θερμοστάτηΨηφιακό
-
Με θερμαντήραΝαί
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Σύνδεση
-
Είδος επαφών1NO
Συνθήκες χρήσης
-
Ενεργειακή κλάσηIV (2%)
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXF315
GALLERY ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 2 ΣΤ.
PDF -
Installation manual
Manual for WXF315 - Electronic thermostat Gallery (FR, DE, EN, ES, PT, EL 2018-08)
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2018-09-03
PDF681,29 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2020-01-01
PDF211,44 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση