GALLERY ΠΡΙΖΑ TV+FM+SAT ΑΠΛΗ 1IN 2 ΣΤ. WXF256
Τιμή
25,52 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 15 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Παρελκόμενα
-
Προεξοπλισμένο μεΈξοδος κεραίας
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη1
-
Αριθμός στοιχείων2
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΚάντε κλικ στην τοποθέτηση
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΤερματική πρίζα
Συχνότητα
-
Εύρος ζώνης συχνοτήτων4 - 2.400 MHz
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων3
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RAL7011
Διαστάσεις
-
Βάθος34 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος45 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Αναγνωριστικό (ID)
-
Διάταξη συναρμολόγησηςΜεσαίο πλακίδιο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXF256
GALLERY ΠΡΙΖΑ TV+FM+SAT ΑΠΛΗ 1IN 2 ΣΤ.
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2021-08-30
PDF679,06 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-06-22
PDF104,25 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-08-24
PDF167,76 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση