GALLERY ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ 2 ΣΤ. WXF301
EAN
3250617193016
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
20,42 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RAL7011
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Τύπος διακόπτη ρολώνΔιπολικό μπουτόν
-
Σχετικές σειρέςgallery
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP21
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 35 °C
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product licence
Product licence en-GB 2019-05-09
PDF621,56 kBProduct licence en-GB 2019-05-09
PDF837,61 kBProduct licence en-GB 2019-06-27
PDF871,83 kB -
Product certificate
Product certificate en-GB 2017-11-15
PDF500,11 kBProduct certificate en-GB 2018-08-31
PDF819,06 kBProduct certificate en-GB 2019-05-09
PDF1003,50 kBProduct certificate en-GB 2024-03-19
PDF879,76 kBProduct certificate en-GB 2024-03-19
PDF1,01 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-06-14
PDF104,43 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση