GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΤΙΤΑΝΙΟ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ME LED WXE312T
Τιμή
24,74 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
WXT312
GALLERY ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ LED
134,45 €/ τμχ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 51 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΔιπλό πλήκτρο
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Με ένδειξηΝαί
Υλικά
-
ΧρώμαGrey aluminium
-
Κωδικός RAL9007
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόΠλαστικό
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
Διαστάσεις
-
Ύψος45 mm
-
Πλάτος45 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςSnap-on τοποθέτηση
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνgallery
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXE312T
GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΤΙΤΑΝΙΟ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ME LED
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, nl-NL 2015-02-18
PDF3,51 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-03-14
PDF127,91 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση