Πλαίσιο 5 στοιχείων ενιαίας τοποθέτησης μηχανισμών της σειράς Gallery 45x45. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό PC σε υφή ματ με βερνίκι και απόχρωση Titane (RAL9006). Με διαστάσεις 88x163x9,3mm εξασφαλίζει εξοικονόμηση χώρου, προσφέροντας παράλληλα ένα κομψό τελείωμα και καθαρή αισθητική.
EAN
3250617199223
Συσκευασία
1 τμχ
GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ TITANE WXP0105 WXP0105
Τιμή
15,74 €
/ τμχ
Διατίθεται επίσης σε
Χρώμα προϊόντος - Τιτάνιο
Αριθμός στοιχείων διακόπτη
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
WXA455
GALLERY ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4-5 ΣΤ.
4,80 €/ τμχ
Ανακαλύψτε τα
-
Κάλυμμα για το κουμπί πίεσης 10 διαθέσιμα προϊόντα -
Ανιχνευτής κίνησης για σύστημα bus 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Μπουτόν BUS KNX 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Μηχανισμοί εντολής και φωτεινής σήμασης 3 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη1
Υλικά
-
ΧρώμαΤιτάνιο
-
Κωδικός RAL9006
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC)
-
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)0
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
Διαστάσεις
-
Ύψος88 mm
-
Πλάτος163 mm
-
Βάθος9,30 mm
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP21
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXP0105
GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ TITANE
PDF -
Other Certificates
Product certificate en-GB 2023-02-14
Other Certificates en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-03-02
PDF99,87 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-06-26
PDF115,85 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-08-24
PDF454,28 kB
dc24-0011
Declaration of conformity en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση